(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線テスター

無線テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

AirCheck G2 WiFiテスターは、802.11ac 対応の携帯型無線...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
寸法(mm)
本体質量(g)
詳細タイプ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ネットワークテスタ
本体:97×196×41
510
AirCheck G2 Wi-Fi テスター
ケース・AC アダプタ・USB ケーブル

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
-
交換用 AC アダプタ(標準添付品)
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
-
iPerf テストアクセサリー( ver2以上用)
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

AirCheck G2 WiFiテスターは、802.11ac 対応の携帯型無線ネットワーク・テスターで、コストのかかるエスカレーションを減らすのに役立つ無線ネットワークに対する分かりやすい洞察で技術者を武装します。AirCheck G2を使用すると、問題の切り分けとトラブルシューティングを迅速、簡単、正確に行うことができるため、無線問題を素早く解決できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました