(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットワーク・テスター

ネットワーク・テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

LinkSprinterネットワーク・テスターは、ネットワーク接続性のトラブル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
寸法(mm)
本体質量(g)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ネットワークテスタ
110.7×40.6×32.5
116(バッテリ装着時)
LINKSPRINTER モデル 300

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
-
LINKSPRINTER ホルスタ テスト用コード付き

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

LinkSprinterネットワーク・テスターは、ネットワーク接続性のトラブルシューティングを可能にし、10秒未満でエラーの問題領域を特定します。Link-Liveクラウド・サービスEssentialsにレポートが自動作成されるため、すべてのリンクのネットワーク接続ステータスやパス情報を確実に記録できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワーク・テスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました