(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットワーク・オートテスター

ネットワーク・オートテスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

LinkRunner AT ネットワーク・オートテスターは、メタルおよび光ファ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
寸法(mm)
詳細タイプ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ネットワークテスタ
本体:89×198×48
リンクランナーAT1000ネットワーク・オートテスタ
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
ネットワークテスタ
本体:89×198×48
リンクランナーAT2000ネットワーク・オートテスタ
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
ネットワークテスタ
本体:89×198×48
リンクランナーAT2000 拡張テストキット
Intelli Tone PRO 2000、Wire Veiw 1-6、キャリングケース他

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
LinkRunnerAT乾電池バッテリーケース(LRAT-1000 標準添付品)
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
リンクランナーATホルスタ
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
1000BASE-LX光ファイバーSFPトランシーバー(1310nm、シングルモード)DDM搭載
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
1000BASE-SX光ファイバーSFPトランシーバー(850nm、マルチモード)DDM搭載
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
1000BASE-LZ 光ファイバー SFP トランシーバー(1550nm、シングルモード)DDM搭載
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
100BASE-FX光ファイバーSFPトランシーバー(マルチモード)DDM搭載
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
LinkRunnerATリチウムイオン・バッテリー・パック(LRAT-2000標準添付品)
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
ケーブルID番号1(標準添付品)
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

  • 注文停止中
関連部品
-
ケーブルID番号2-6
-

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

LinkRunner AT ネットワーク・オートテスターは、メタルおよび光ファイバー・ケーブルのネットワーク接続性テストを最も迅速かつ包括的に行えるテスターです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワーク・オートテスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました