(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアニトリル手袋(指先エンボス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアニトリル手袋(指先エンボス)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,755円
税込価格
44,831円

【特長】・グリップ力に優れたニトリル手袋です・純水洗浄を施している為、クリーン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1個

40,755( 44,831円 )

1日目

SS

1個

40,755( 44,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力に優れたニトリル手袋です
・純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアニトリル手袋(指先エンボス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました