(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAチューブ 6×5×10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAチューブ 6×5×10m

通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・PFAチューブは、半透明になります・実験装置の配管用に使用すると便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 内径×外径(mm):
    5×6
  • 全長(m):
    10
  • コード番号:
    F-8011-007
  • チューブ肉厚(mm):
    0.5

型番

61-4398-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4398-35

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAチューブは、半透明になります
・実験装置の配管用に使用すると便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAチューブ 6×5×10mの型番61-4398-35のページです。
型番61-4398-35に関する仕様情報を記載しております。

PFAチューブ 6×5×10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました