(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換式工具用 ドライバ/レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:106-10IP
刃先交換式工具用 ドライバ/レンチ ブヒン (ヒタチツール)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フライスチップ・ホルダー用備品...

詳細情報を確認する

型番

106-10IP 解除

Loading...

 
カタログを表示

106-10IP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フライスホルダー用品種類
部品番号
適用カッタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

106-10IP

工具
106-10IP
BR2P20S□□-□□□-□□/BR2PM20-M10/BR2P2030S□□-□□□-□□/BR2P2535S□□-□□□-□□

1個

3,020( 3,322円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式工具用 ドライバ/レンチ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式工具用 ドライバ/レンチの型番106-10IPのページです。
型番106-10IPに関する仕様情報を記載しております。

刃先交換式工具用 ドライバ/レンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
105-20IP
105-25IP
105-30IP
106-15IP
106-8IP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フライスホルダー用品種類 部品番号 適用カッタ

4,308円

( 4,739円 )
1個 あり

3日目

レンチ105-20IPBR2P30S32-□□□-□□/BR2PM30-M16/BR2P32S32-□□□-□□/BR2PM32-M16/BR2P5063C508-□□□-□□□/BR2P5063MT5-□□□-M□□

4,626円

( 5,089円 )
1個 あり

3日目

レンチ105-25IPBR2P40S42-□□□-□□□/BR2P4050S42-□□□-□□□/BR2P4050MT5-□□□-M□□

4,949円

( 5,444円 )
1個 あり

3日目

レンチ105-30IPBR2P5063C508-□□□-□□□/BR2P5063MT5-□□□-M□□

3,160円

( 3,476円 )
1個 あり

3日目

工具106-15IPBR2P25S□□-□□□-□□/BR2PM25-M12/BR2P2535S□□-□□□-□□/BR2P3043S32-□□□-□□/BR2P4050S42-□□□-□□□/BR2P4050MT5-□□□-M□□/AFE45-4□□□R-□□

2,748円

( 3,023円 )
1個 あり

3日目

工具106-8IPBR2P16S□□-□□□-□□/BR2PM16-M8

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました