(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
557円 ~ 1,671円
税込価格
613円 ~ 1,838円

アダプターチューブ用Oリング。【商品仕様】・ニトリルゴム製・入数:20個

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    Oリング
  • 材質:
    ニトリルゴム製

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3mL用

1個

557( 613円 )

15日目

20~70mL用

1個

1,671( 1,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アダプターチューブ用Oリング。
【商品仕様】
・ニトリルゴム製・入数:20個

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターチューブ用Oリング ORG-N-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました