(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロリナートメンブレン 0.45μm×Φ47mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロリナートメンブレン 0.45μm×Φ47mm【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,569円
税込単価
71,026円

【特長】・生物学的及び化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メンブレンフィルター
  • 孔径(μm):
    0.45
  • 直径(mm):
    47
  • 色:
  • 表面:
    無地
  • 内容量:
    1ケース(100枚入)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

FHLP04700 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHLP04700

1ケース(100枚入)

1パック

100個入り

64,569( 71,026円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生物学的及び化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています
・溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります
・取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロリナートメンブレン 0.45μm×Φ47mmの型番FHLP04700のページです。
型番FHLP04700に関する仕様情報を記載しております。

フロリナートメンブレン 0.45μm×Φ47mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました