(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジリングスパナー

ネジリングスパナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,000円
税込価格
4,400円

【特長】・色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 主要素材:
    ステンレス(軸部)/鉄(爪部)
  • 表面処理:
    無し(軸部)/クロムメッキ(爪部)

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用サイズ(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NRS-50

10~50

1個

4,000( 4,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです
・光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます
・目盛をネジリングのレンズの外径サイズに合わせることで、先端を最適な間隔に合わせることができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジリングスパナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました