(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MMHN-25LRO
キネマティック式小型ミラーホルダー キネマティックシキコガタミラーホルダー

キネマティック式小型ミラーホルダー MMHN-25LRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】<MMH-50H>・簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミラーは接着するかミラーケースアダプタ(MKAD)を使って固定してください。(MMHN-25LRO)
  • キネマティック式のミラーホルダーなので、微調整機構の回転中心はミラーの反射面にはありません。
    ホルダーにはミラーの固定する機能がありません。(MMHN-25LRO)

Loading...

MMHN-25LRO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
微調範囲(あおり)
微調範囲(回転)
分解能(あおり)
分解能(回転)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMHN-25LRO

25
25
±5°
±5°
約0.9°/回転
約0.9°/回転

1個

10,000( 11,000円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<MMH-50H>
・簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです
・□50mm以下の各種サイズのミラーを接着して使用することができます
・ミラー押えネジを使ってΦ40mmのミラーを固定できます
・上部取付金具及びピンを取りはずせば、□50mmのミラーを接着固定することができます
<MMHN-25LRO>
・必要最小限の機能だけを残し、小型化したミラーホルダーです
・接着剤でミラーをホルダーにくっ付けることで、いろいろなサイズのミラーが使用できます
・ミラーを取り外す必要が無い装置組込みの用途として、ミラーの位置をホルダーの中心からずらして固定する場合などに使われています
・ミラーケースアダプタ(MKAD)を使うと、規格品のミラーの脱着が簡単に行えるようになります
・ミラーの反射面をロッドの軸に合わせたホルダー(MMHN-25LRO)もラインナップしています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミラーは接着するかミラーケースアダプタ(MKAD)を使って固定してください。(MMHN-25LRO)
  • キネマティック式のミラーホルダーなので、微調整機構の回転中心はミラーの反射面にはありません。
    ホルダーにはミラーの固定する機能がありません。(MMHN-25LRO)

MMHN-25LROで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キネマティック式小型ミラーホルダーの型番MMHN-25LROのページです。
型番MMHN-25LROに関する仕様情報を記載しております。

キネマティック式小型ミラーホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MMH-50H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
円型光学素子サイズ(最大値)
(φ)
角型光学素子サイズ(最大値)
(mm)
微調範囲(あおり) 微調範囲(回転) 分解能(あおり) 分解能(回転)

18,000円

( 19,800円 )
1個 あり

15日目

4050±4°±4°約0.38°/回転約0.38°/回転

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました