(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低光軸薄型レンズホルダー

低光軸薄型レンズホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円 ~ 3,700円
税込価格
3,300円 ~ 4,070円

【特長】・徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです・ネ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レンズホルダ
  • 適用素子種類:
    円型
  • 主要素材:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

(i)ご注意

  • ロッドは付属されていません。
    樹脂リングは付属されておりません。
    傷つきやすい材質のレンズを固定する場合は素子と金属製ネジリングの間に樹脂リング(DR)を挟んでご使用ください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
適応素子厚さ(mm)
有効径(Φ)
光軸高さ(mm)
ネジ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
30
2~7
27
25
M30.85×0.75

1個

3,000( 3,300円 )

-

  • 注文停止中
50
2~9
46
35
M50.85×0.75

1個

3,700( 4,070円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです
・ネジリングは金属製を採用しているので、樹脂の粉が発生しません

(i)ご注意

  • ロッドは付属されていません。
    樹脂リングは付属されておりません。
    傷つきやすい材質のレンズを固定する場合は素子と金属製ネジリングの間に樹脂リング(DR)を挟んでご使用ください。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低光軸薄型レンズホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました