(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式シリンドリカルレンズホルダー

スライド式シリンドリカルレンズホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,100円 ~ 9,900円
税込価格
8,910円 ~ 10,890円

【特長】・角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです・スライド...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レンズホルダ
  • 適用素子種類:
    角型
  • 主要素材:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ノーマルタイプではスライド用クランプがしっかりと固定されていない状態で、レンズ用クランプを回してもレンズは固定されません。
    ノーマルタイプではレンズ用クランプを強く締めると、レンズが脱落する可能性があります。
    円形のレンズに使用した場合、レンズをしっかりと固定することができません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
適応素子厚さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
MAX B:25 / MAX A:30
<6.5
ロッド付

1個

8,100( 8,910円 )

-

  • 注文停止中
MAX B:60 / MAX A:65
<7.5
ロッド付

1個

9,900( 10,890円 )

-

  • 注文停止中
MAX B:60 / MAX A:65
<7.5
-

1個

8,900( 9,790円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです
・スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます
・ノーマルタイプはレンズを挟む上下部品にはコルクシートが貼り付けてあるので、レンズがすべり難くなっています
・フレキシブルタイプは上下に取り付けられたレンズ固定フレームとレンズ枠でレンズ厚さ方向を挟み込むので、厚いレンズでも固定でき、レンズが脱落する心配がありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ノーマルタイプではスライド用クランプがしっかりと固定されていない状態で、レンズ用クランプを回してもレンズは固定されません。
    ノーマルタイプではレンズ用クランプを強く締めると、レンズが脱落する可能性があります。
    円形のレンズに使用した場合、レンズをしっかりと固定することができません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式シリンドリカルレンズホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました