(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ

3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,000円 ~ 60,300円
税込価格
36,300円 ~ 66,330円

【特長】・レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レンズホルダ
  • 適用素子種類:
    円型
  • 主要素材:
    アルミ
  • 表面処理:
    黒アルマイト
  • 適応素子厚さ(mm):
    0~28
  • 芯出し調整範囲(Φ):
    6
  • 芯出し調整分解能:
    0.25mm/回転
  • フォーカス調整範囲(mm):
    ±3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダーの筒の中でレンズを固定する時、専用のスペーサー(2種)をご使用ください。
    筒の長さは28mmあるので、ネジリングだけで固定しようとすると、たいへん時間がかかってしまいます。
    スペーサーとレンズの位置を入替えることで、固定するレンズの位置を変えることができます。
    レンズの焦点距離が長くなると、フォーカス調整の範囲が狭すぎて調整があまり効かなくります。
    アリ式ステージや光学ベンチなどを併用してご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
仕様
傾斜範囲(あおり)
傾斜範囲(回転)
傾斜分解能(あおり)
傾斜分解能(回転)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
25
5軸ロッドタイプ
±4°
±4°
約0.5°/回転
約0.5°/回転

1個

47,700( 52,470円 )

-

  • 注文停止中
30
3軸ロッドタイプ
-
-
-
-

1個

33,000( 36,300円 )

-

  • 注文停止中
50
3軸ロッドタイプ
-
-
-
-

1個

46,000( 50,600円 )

-

  • 注文停止中
50
5軸ロッドタイプ
±3°
±3°
約0.36°/回転
約0.36°/回転

1個

60,300( 66,330円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです
・口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます
・レンズのフォーカス調整はレバーでレンズ鏡筒を回転させることでレンズの位置を前後に動かすことができます
・芯出し機構にはナット式のクランプが、フォーカス調整にはネジ式のクランプが備わっています
・単レンズ以外に厚肉レンズや厚み28mm以内の組合せレンズチューブを固定することができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダーの筒の中でレンズを固定する時、専用のスペーサー(2種)をご使用ください。
    筒の長さは28mmあるので、ネジリングだけで固定しようとすると、たいへん時間がかかってしまいます。
    スペーサーとレンズの位置を入替えることで、固定するレンズの位置を変えることができます。
    レンズの焦点距離が長くなると、フォーカス調整の範囲が狭すぎて調整があまり効かなくります。
    アリ式ステージや光学ベンチなどを併用してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました