(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用セットボルトHFF08033H

カッタ用セットボルトHFF08033H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,020円
税込単価
2,222円

三菱マテリアル フライスチップ・ホルダー用備品 カッタ用セットボルト。

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    ネジ・スクリュー
  • 寸法 B(mm):
    M8×1.25
  • 部品名:
    セットボルト
  • 対応カッタ:
    WJX09シリーズ

(i)ご注意

  • 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

型番

HFF08033H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カッタ用セットボルトHFF08033H 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFF08033H

1個

2,020( 2,222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル フライスチップ・ホルダー用備品 カッタ用セットボルト。

(i)ご注意

  • 適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

カタログ

 

HFF08033Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用セットボルトHFF08033Hの型番HFF08033Hのページです。
型番HFF08033Hに関する仕様情報を記載しております。

カッタ用セットボルトHFF08033Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました