(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CWSF406N
調整機構システム・クサビ(WSF406W用) ブヒン (ミツビシマテリアル)

調整機構システム・クサビ(WSF406W用) CWSF406N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,868円
税込単価
5,355円

刃先振れ調整式鋳鉄加工用正面削りカッタ「WSF406W」用調整機構システム・ク...

詳細情報を確認する

  • 対応カッタ:
    WSF406W

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CWSF406N 解除

Loading...

CWSF406N の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

ねじの回転で調整可能な、取り扱いしやすい刃先調整機構を採用しています。
調整機構の部品もセット品となっており、交換が簡単です。

使用方法・使用事例

使用方法

調整機構システム・クサビ(WSF406W用) 使用方法
(1)刃先調整機構のねじを緩める。
(2)インサートを取り付け仮締めする。
(3) 刃先調整機構のねじを回転させインサートの位置を調整する。
(4)インサートを本締めする。

* 詳細は三菱マテリアルホームページ掲載の取扱説明書を参照ください。

型番リスト

型番
フライスホルダー用品種類
部品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWSF406N

位置決め駒
クサビ

1個

4,868( 5,355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先振れ調整式鋳鉄加工用正面削りカッタ「WSF406W」用調整機構システム・クサビです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

CWSF406Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整機構システム・クサビ(WSF406W用)の型番CWSF406Nのページです。
型番CWSF406Nに関する仕様情報を記載しております。

調整機構システム・クサビ(WSF406W用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ADW04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フライスホルダー用品種類 部品名

4,785円

( 5,264円 )
1個 -

4日目

ネジ・スクリュー調整機構システム

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました