(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット形テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.102389
ポケット形テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番) ステム 6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

ミツトヨ ダイヤルゲージ ポケット形テストインジケータ用ステム

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

NO.102389 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.102389 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.102389

Φ6
102389

1個

389( 428円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨ ダイヤルゲージ ポケット形テストインジケータ用ステム

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット形テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)の型番NO.102389のページです。
型番NO.102389に関する仕様情報を記載しております。

ポケット形テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.102081
NO.102822
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
商品コード

389円

( 428円 )
1個 あり

4日目

Φ9.52102081

389円

( 428円 )
1個 あり

4日目

Φ8102822

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました