(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,304円
税込単価
1,434円

【特長】・ダイヤルゲージ保護カバーには、ダイヤルゲージ裏ぶた平と耳金付の両方が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カバー
  • 商品コード:
    21DZA000
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    71×28×99

型番

NO.21DZA000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.21DZA000

1個

1,304( 1,434円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージ保護カバーには、ダイヤルゲージ裏ぶた平と耳金付の両方が取付け可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)の型番NO.21DZA000のページです。
型番NO.21DZA000に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました