(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,440円
税込単価
7,084円

7シリーズの溝入測定台です。【L(mm)】Φ58【H(mm)】14

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測定台
  • L(mm):
    Φ58
  • 商品コード:
    101462
  • H(mm):
    14

型番

NO.101462 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.101462

1個

6,440( 7,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

7シリーズの溝入測定台です。
【L(mm)】Φ58
【H(mm)】14

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)の型番NO.101462のページです。
型番NO.101462に関する仕様情報を記載しております。

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました