(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形(ミツトヨ品番)

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,066円
税込単価
16,573円

【特長】・測定子軸に目盛板を垂直に配属したモデルです。・視認性の向上・読取り易...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力 (N):
    0.3
  • 重量(g):
    46
  • 目盛種類:
    バランス目盛

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

513-454-10H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
商品コード
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-454-10H

0.01
0.8
0-40-0
4
3
5
9
TI-213HX
20.9
17.4

1個

15,066( 16,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子軸に目盛板を垂直に配属したモデルです。
・視認性の向上
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造
・外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

 

Loading...

513-454-10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形(ミツトヨ品番)の型番513-454-10Hのページです。
型番513-454-10Hに関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
513-455-10H
513-456-10H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様
(mm)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差(MPE)10目盛
(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き
(μm)
商品コード L1
(mm)
L2
(mm)

17,172円

( 18,889円 )
1個 あり

4日目

0.0020.20-100-03124TI-212HX18.715.2

15,633円

( 17,196円 )
1個 あり

4日目

0.010.50-25-043-6TI-233HX22.218.7

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました