(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,452円
税込単価
27,997円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力 (N):
    0.3
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 重量(g):
    46
  • 目盛種類:
    バランス目盛

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

513-456-10H-KOUSEI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
商品コード
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-456-10H-KOUSEI

0.01
0.5
0-25-0
4
3
-
6
TI-233HX
22.2
18.7

1個

25,452( 27,997円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。
【特長】
・測定子軸に目盛板を垂直に配属したモデルです
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造で外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Ф6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

 

Loading...

513-456-10H-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)の型番513-456-10H-KOUSEIのページです。
型番513-456-10H-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
513-454-10H-KOUSEI
513-455-10H-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様
(mm)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差(MPE)10目盛
(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き
(μm)
商品コード L1
(mm)
L2
(mm)

24,822円

( 27,304円 )
1個 あり

26日目

0.010.80-40-04359TI-213HX20.917.4

27,162円

( 29,878円 )
1個 あり

26日目

0.0020.20-100-03124TI-212HX18.715.2

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました