(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:513-401-10H
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番) インジケータ エコノミータイプ

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番) 513-401-10H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,985円
税込単価
16,484円

【特長】・標準モデルです・視認性の向上・読み取り易いオオイ板・目盛板内部への塵...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 標準付属品:
    測定子、ナット、アリ溝付ステム
  • 文字盤径(mm):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

513-401-10H 解除

Loading...

513-401-10H の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
測定力 (N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
測定子材質
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
指示誤差(MPE)1回転(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
商品コード
重量(g)
商品タイプ
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-401-10H

0.001
0.14
0-70-0
0.3
3
1
超硬
2
-
4
TI-111HX
45
標準
14.7
11.2

1個

14,985( 16,484円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準モデルです
・視認性の向上
・読み取り易いオオイ板
・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造
・外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

513-401-10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)の型番513-401-10Hのページです。
型番513-401-10Hに関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
513-404-10H
513-414-10H
513-415-10H
513-424-10H
513-426-10H
513-434-10H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様
(mm)
測定力 
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
測定子材質 指示誤差(MPE)10目盛
(μm)
指示誤差(MPE)1回転
(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き
(μm)
商品コード 重量
(g)
商品タイプ L1
(mm)
L2
(mm)

10,530円

( 11,583円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.010.80-40-00.343超硬5-9TI-113HX45標準20.917.4

15,228円

( 16,751円 )
1個 あり

2日目

0.010.50-25-00.243超硬5-10TI-129HX45標準37.433.9

12,960円

( 14,256円 )
1個 あり

2日目

0.0110-50-00.253超硬5-10TI-123HX45標準44.541.0

10,773円

( 11,850円 )
1個 あり

2日目

0.010.50-25-00.343超硬5-6TI-133HX45標準22.218.7

14,256円

( 15,682円 )
1個 あり

2日目

0.011.50-25-00.453超硬51016TI-153HX45標準22.218.7

12,069円

( 13,276円 )
1個 あり

2日目

0.010.80-40-00.143超硬5-9TI-113HLX45標準20.917.4

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました