(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:513-424-10H-KOUSEI
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径 本体+校正文書(ミツトヨ品番) インジケータエコノミータイプコウセイツキ

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径 本体+校正文書(ミツトヨ品番) 513-424-10H-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,052円 ~ 25,272円
税込価格
22,057円 ~ 27,799円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 目盛種類:
    バランス目盛

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

513-424-10H-KOUSEI 解除

Loading...

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
測定力 (N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
商品コード
重量(g)
商品タイプ
測定子タイプ
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-424-10H-KOUSEI

0.01
0.5
0-25-0
0.3
4
3
5
6
TI-133HX
45
標準
超硬測定子
22.2
18.7

1個

20,052( 22,057円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。
【特長】
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造で外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Ф6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径 本体+校正文書(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました