(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

【特長】・縦形に対し目盛板を20°傾斜させたモデルです。・視認性の向上・読取り...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    1.6
  • 目盛仕様(mm):
    0-40-0
  • 測定力 (N):
    0.3
  • 戻り誤差(μm):
    5
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 指示誤差(MPE)10目盛(μm):
    5
  • 指示誤差(MPE)1回転(μm):
    10
  • 指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm):
    16
  • 商品コード:
    TI-513HX
  • 重量(g):
    48
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • L1(mm):
    20.9
  • L2(mm):
    17.4

型番

513-444-10H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-444-10H

1個

15,714( 17,285円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦形に対し目盛板を20°傾斜させたモデルです。
・視認性の向上
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造
・外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

カタログ

 

Loading...

513-444-10Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)の型番513-444-10Hのページです。
型番513-444-10Hに関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました