(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラサボールペン 0.5芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラサボールペン 0.5芯

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
77円
税込単価
85円

さらさらな書き味。ノック式。事務用やノート・メモ書きやイラストまで幅広く使用可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボールペン
  • ボール径(mm):
    0.5
  • インク色:
    ブルー
  • 最大軸径(mm):
    11.2
  • 長さ(mm):
    141
  • 適用替え芯:
    JF-0.5芯
  • 質量(g):
    9.7

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JJ3-BL

1個

77( 85円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらさらな書き味。ノック式。事務用やノート・メモ書きやイラストまで幅広く使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラサボールペン 0.5芯の型番JJ3-BLのページです。
型番JJ3-BLに関する仕様情報を記載しております。

サラサボールペン 0.5芯のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
郵便まわりの事務
評価 3.0満足度:3.02023/06/03
使い勝手は悪くないが、今まで買っていた他メーカーの製品はもっと良かった気がする。サクラだったかぺんてるだったか。今まではもっと種類が選べたのに、減ってしまったのが残念。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

メモ書きに!
評価 5.0満足度:5.02023/05/03
工場内・事務所のメモ書きに使用しましたが問題ありません。
ネーミング通りでさらさらと書きやすくて良いです。
お勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました