(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BN2 H-0.7芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BN2 H-0.7芯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47円
税込単価
52円

油性ボールペンの替芯。【用途】・適合商品:フロス、タプリクリップ0.7、ニュー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替え芯
  • ボール径(mm):
    0.7
  • インク色:
    グリーン
  • 最大軸径(mm):
    Φ3.0
  • 長さ(mm):
    139
  • 質量(g):
    1

型番

BR-6A-H-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BR-6A-H-G

1個

47( 52円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油性ボールペンの替芯。
【用途】
・適合商品:フロス、タプリクリップ0.7、ニューハードケアS、タプリ ポールドクリップ、ラバー80

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BN2 H-0.7芯の型番BR-6A-H-Gのページです。
型番BR-6A-H-Gに関する仕様情報を記載しております。

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました