(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布梱包用テープ (型番リスト)

布梱包用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
505円
税込単価
556円

強い粘着力でしっかり梱包可能な、保持力に優れた布梱包用テープ。

詳細情報を確認する

  • 重梱包・中重梱包:
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.3
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 巻芯径(mm):
    76
  • 基材詳細:
    スフ(ポリエチレンラミネート)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

重梱包・中重梱包テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25テープ厚(mm)0.3
基材布(スフ)粘着剤ゴム系
巻芯径(mm)76基材詳細スフ(ポリエチレンラミネート)

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

515BEN

1個

505( 556円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

強い粘着力でしっかり梱包可能な、保持力に優れた布梱包用テープ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布梱包用テープの型番515BENのページです。
型番515BENに関する仕様情報を記載しております。

布梱包用テープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト