(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.12AAA217
サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ(ミツトヨ品番) ヘイメンヨウノーズピース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,373円
税込単価
11,410円

ミツトヨ 表面粗さ測定器 サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他粗さ測定関連品
  • 特長:
    SJ-310シリーズの標準駆動/検出器退避タイプは標準付属品,横駆動ユニットでの使用は不可

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

NO.12AAA217 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

平面用ノーズピース

サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ 平面用ノーズピース

円筒用ノーズピース

サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ 円筒用ノーズピース

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

NO.12AAA217 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
パーツNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.12AAA217

平面用ノーズピース
12AAA217

1個

10,373( 11,410円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨ 表面粗さ測定器 サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ(ミツトヨ品番)の型番NO.12AAA217のページです。
型番NO.12AAA217に関する仕様情報を記載しております。

サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.12AAA218
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ パーツNo.

10,373円

( 11,410円 )
1個 あり

4日目

円筒用ノーズピース12AAA218

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました