(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HNT汎用圧力計 埋込形(FD)(メーカー品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HNT汎用圧力計 埋込形(FD)(メーカー品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,960円
税込単価
3,256円

【特長】・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。・J...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用圧力計
  • 用途:
    気体または液体の定圧力測定
  • 材質:
  • ケース径(mm):
    60
  • ねじの種類と径:
    R1/4
  • 精度:
    ±1.6%F.S
  • 圧力スパン(Mpa):
    1
  • メーカー型番:
    FDU-R1/4-60X1MPA-AHT
  • JANコード:
    4589528072905
  • ケース形状:
    FD
  • 接続部形状:
    U
  • ケース材質詳細:
    SS
  • 接続部材質:
    C36048D
  • プルドン管材質:
    C2680TW

型番

HNT-721D-1.0MPA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNT-721D-1.0MPA

1個

2,960( 3,256円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。
・JIS規格に基づいて製造された品質・性能の安定した製品です。
【用途】
・空圧、油圧、その他の一般圧力の測定に用いる製品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNT汎用圧力計 埋込形(FD)(メーカー品番)の型番HNT-721D-1.0MPAのページです。
型番HNT-721D-1.0MPAに関する仕様情報を記載しております。

HNT汎用圧力計 埋込形(FD)(メーカー品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました