(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,431円
税込単価
13,674円

【特長】・呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

619031BMX-A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

単品・セット区分単品商品タイプアクセサリ
種類長尺ゲージブロックホルダA厚さ(mm)26
組数(個組)-コードNo・符号・パーツNo619031
セット内容- - -

型番リスト

型番
単品・セット区分
種類
厚さ(mm)
組数(個組)
コードNo・符号・パーツNo
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

619031BMX-A

単品
長尺ゲージブロックホルダA
26
-
619031
-

1個

12,431( 13,674円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の締結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。
・セラブロックにも使用できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)の型番619031BMX-Aのページです。
型番619031BMX-Aに関する仕様情報を記載しております。

長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト