(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,635円
税込単価
24,899円

つぎたしロッド形内側マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 測定範囲(mm):
    50~63
  • コードNo・符号・パーツNo:
    IMZ-M
  • 商品タイプ:
    超硬合金チップ無
  • 器差(μm):
    ±3
  • マイクロメータヘッドのストローク(mm):
    13
  • 目量(mm):
    0.01

型番

137-011-KOUSEI 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書測定範囲(mm)50~63
コードNo・符号・パーツNoIMZ-M商品タイプ超硬合金チップ無
器差(μm)±3マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
目量(mm)0.01 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

137-011-KOUSEI

1個

22,635( 24,899円 )

26日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

つぎたしロッド形内側マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番137-011-KOUSEIのページです。
型番137-011-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト