(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571-252-20 ABSデジマチックデプスゲージVDS-P(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

571-252-20 ABSデジマチックデプスゲージVDS-P(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
44,268円 42,723円
税込単価
48,695円 46,995円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます・絶対原...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 寸法W(mm):
    59.9
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    100(厚み6)
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)
  • 繰返し精度(mm):
    0.01

型番

571-252-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571-252-20

200
289
VDS-P20

1個

44,268円

42,723

( 46,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます
・絶対原点を持つABSタイプです
・べース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動で実現しています
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます(メーカーカタログのP.A-3をご参照ください)
・スパンが取り付け可能です(メーカーカタログのP.D-66をご参照ください)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571-252-20 ABSデジマチックデプスゲージVDS-P(ミツトヨ品番)の型番571-252-20のページです。
型番571-252-20に関する仕様情報を記載しております。

571-252-20 ABSデジマチックデプスゲージVDS-P(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました