(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージVDS-AX/P(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:571-201-30-KOUSEI
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージVDS-AX/P(ミツトヨ品番) メーカー校正付 ABSデジマチックデプスゲージコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,275円
税込単価
44,303円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます・絶対原...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    100(厚み6)
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

571-201-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

571-201-30-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571-201-30-KOUSEI

150
239
VDS-15AX-KOUSEI
59.2

1個

40,275( 44,303円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます
・絶対原点を持つABSタイプです
・べース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いべースの作動で実現しています
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます(メーカーカタログのP.A-3をご参照ください)
・スパンが取り付け可能です(メーカーカタログのP.D-66をご参照ください)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージVDS-AX/P(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番571-201-30-KOUSEIのページです。
型番571-201-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージVDS-AX/P(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
571-202-30-KOUSEI
571-252-20-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 寸法W
(mm)

45,405円

( 49,946円 )
1個 あり

26日目

200289VDS-20AX-KOUSEI59.2

54,045円

( 59,450円 )
1個 -

19日目

200289VDS-P20-KOUSEI59.9

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました