(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

329シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータDMC(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

329シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータDMC(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,050円
税込単価
73,755円

【特長】・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます・測定データの...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~300
  • 最小表示(mm):
    0.001
  • 測定データ出力端子 有無:
  • コードNo・符号・パーツNo:
    DMC100-300MX
  • ベース面寸法(mm):
    101.6×16
  • 替ロッド数(本):
    12

型番

329-251-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

329-251-30-KOUSEI

1個

67,050( 73,755円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・ロッド径:Φ4mm
・クランプ付
・定圧装置付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

329シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータDMC(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番329-251-30-KOUSEIのページです。
型番329-251-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

329シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータDMC(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました