(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:128-102
128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番) タンタイカタデプスマイクロメータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,886円
税込単価
19,675円

ミツトヨのデプスマクロメータ。定圧装置付。【材質】・高炭素クロム軸受鋼

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    マイクロメータ式
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.003
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 付属品:
    レンチ
  • スピンドル直径(mm):
    4
  • クランプ:
  • 定圧装置:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

128-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

128-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
ベース面寸法(mm)
トラスココード
仕様
平面度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

128-102

DMS100-25
101.6×16
423-6581
標準
基準面:2/測定面:0.3

1個

17,886( 19,675円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨのデプスマクロメータ。定圧装置付。
【材質】
・高炭素クロム軸受鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番)の型番128-102のページです。
型番128-102に関する仕様情報を記載しております。

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
128-101
128-104
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コードNo・符号・パーツNo ベース面寸法
(mm)
トラスココード 仕様 平面度
(μm)

16,128円

( 17,741円 )
1個 あり

2日目

DMS60-2563.5×16157-5309標準基準面:1.3/測定面:0.3

21,538円

( 23,692円 )
1個 あり

4日目

DMS100-25W101.6×16-測定面超硬合金チップ付基準面:2/測定面:0.3

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました