(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック歯厚マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック歯厚マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,105円 51,394円
税込単価
62,816円 56,533円

【特長】・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです。・CE規格品です...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 定圧装置:
    ラチェットストップ
  • 測定面形状:
    歯厚タイプ
  • IP保護等級:
    容器保護等級:IP65
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 測定可能モジュール:
    0.5~6

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

323-252-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

323-252-30-KOUSEI

51~100
50~75
-
GMA-75MX
4946368689555
772-9197
±6

1個

57,105円

51,394

( 56,533円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです。
・CE規格品です。
・定圧装置付
・基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」の測定します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック歯厚マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番323-252-30-KOUSEIのページです。
型番323-252-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

デジマチック歯厚マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました