(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,655円
税込単価
22,721円

【特長】・測定面は超硬合金チップ付(BMD-15タイプは、スピンドル測定面のみ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

295-215 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
サイズD(mm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

295-215

機械式カウンタ
16~25
0~25
-
10
超硬合金チップ
BMD-25K
-
レンチ
±3

1個

20,655( 22,721円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付(BMD-15タイプは、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付き)
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番295-215のページです。
型番295-215に関する仕様情報を記載しております。

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
115-201
115-215
115-216
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示方式 最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
器差
(μm)
サイズD
(mm)
測定面 コードNo・符号・パーツNo トラスココード 標準付属品 最大許容誤差JMPE
(μm)

14,904円

( 16,394円 )
1個 あり

4日目

アナログ~150~15-5.5スピンドル:超硬合金チップBMD-15--±3

13,122円

( 14,434円 )
1個 あり

2日目

アナログ16~250~25-10超硬合金チップBMD-25105-2225レンチ±3

14,904円

( 16,394円 )
1個 あり

2日目

アナログ26~5025~50-11超硬合金チップBMD-50423-6301レンチ、マイクロメータ基準棒MB-25±3

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました