(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,742円 ~ 17,496円
税込価格
16,216円 ~ 19,246円

【特長】・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き・定圧装置付き・防水機能は無しで...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • 仕様:
    スピンドル測定面:超硬合金チップ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
-
2.0
BMB1-25
レンチ
±3
4

1個

14,742( 16,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16~25
0~25
-
3.6
BMB2-25
レンチ
±3
4

1個

14,742( 16,216円 )

4日目

26~50
25~50
-
3.6
BMB2-50
レンチ、マイクロメータ基準棒MB-25
±3
4

1個

17,496( 19,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き
・防水機能は無しです
【仕様】
・測定範囲(mm):0~50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました