(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115・295シリーズ 片球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115・295シリーズ 片球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,960円
税込単価
14,256円

【特長】・測定面は超硬合金チップ付(BMS-15タイプは、スピンドル測定面のみ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

115-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
サイズD(mm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115-101

アナログ
~15
0~15
5.5
スピンドル:超硬合金チップ
BMS-15
-
-
±3

1個

12,960( 14,256円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付(BMS-15タイプは、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
・定圧装置付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115・295シリーズ 片球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番115-101のページです。
型番115-101に関する仕様情報を記載しております。

115・295シリーズ 片球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
115-115
115-116
115-117
115-118
295-115
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示方式 最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
サイズD
(mm)
測定面 コードNo・符号・パーツNo トラスココード 標準付属品 最大許容誤差JMPE
(μm)

12,555円

( 13,811円 )
1個 あり

2日目

アナログ16~250~2510超硬合金チップBMS-25105-2420レンチ±3

14,013円

( 15,414円 )
1個 あり

2日目

アナログ26~5025~5011超硬合金チップBMS-50423-6360レンチ、マイクロメータ基準棒MB-25±3

15,390円

( 16,929円 )
1個 あり

4日目

アナログ51~10050~7517超硬合金チップBMS-75423-6386レンチ、マイクロメータ基準棒MB-50±3

16,524円

( 18,176円 )
1個 あり

2日目

アナログ51~10075~10018超硬合金チップBMS-100423-6343レンチ、マイクロメータ基準棒MB-75±4

20,169円

( 22,186円 )
1個 あり

4日目

機械式カウンタ16~250~2510超硬合金チップBMS-25K-レンチ±3

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました