(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,105円 28,702円
税込単価
33,116円 31,572円

【特長】・デジタル表示・出力付・NHN-MX(IP65)/MXN(IP65)タ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 目量(mm):
    0.01
  • コードNo・符号・パーツNo:
    MHN2-25MX-IP65
  • 測定面:
    超硬合金チップ付
  • ステム形状:
    ナット付
  • スピンドル:
    回転式
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 先端形状:
    平面
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • IP保護等級:
    IP65
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • 仕様:
    ナット付ステム推奨板厚寸法:11.5mm
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 硬度:
    90HRA以上 ラップ仕上げ
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

型番

350-282-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-282-30-KOUSEI

1個

30,105円

28,702

( 31,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・出力付
・NHN-MX(IP65)/MXN(IP65)タイプは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番350-282-30-KOUSEIのページです。
型番350-282-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました