(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

343シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

343シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,015円 56,112円
税込単価
72,617円 61,723円

【特長】・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    (3+最大測定長/75)(端数切捨て)
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • サイズa(mm):
    16
  • サイズb(mm):
    11.1
  • サイズc(mm):
    32.9
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

343-251-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

343-251-30-KOUSEI

26~50
25~50
OMP-50MX
±6
25

1個

66,015円

56,112

( 61,723円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

343シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番343-251-30-KOUSEIのページです。
型番343-251-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

343シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
343-250-30-KOUSEI
343-252-30-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
(μm)
サイズL
(mm)

61,785円

( 67,964円 )
1個 あり

19日目

16~250~25OMP-25MX±50

70,965円

( 78,062円 )
1個 あり

26日目

51~10050~75OMP-75MX±750

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました