(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,493円
税込単価
22,542円

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータです。圧着端子のクリン...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • コードNo・符号・パーツNo:
    CHM-25
  • 標準付属品:
    レンチ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3

型番

112-401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112-401

1個

20,493( 22,542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータです。
圧着端子のクリンプハイト測定用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)の型番112-401のページです。
型番112-401に関する仕様情報を記載しております。

112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました