(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

117-101 ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

117-101 ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,306円
税込単価
20,137円

【特長】・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • 平行度(μm):
    3

型番

117-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
平面度(μm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

117-101

16~25
0~25
-
スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
ACM-25
平測定子、棒状測定子Φ3

1個

18,306( 20,137円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます
・定圧装置付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

117-101 ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番)の型番117-101のページです。
型番117-101に関する仕様情報を記載しております。

117-101 ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました