(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,904円
税込単価
16,394円

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します・出力なしな...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 質量(g):
    270
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo:
    MDC-25SX
  • トラスココード:
    491-6298
  • 標準付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • 測定力(N):
    5~10
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池(SR44) 1個
  • 電池寿命:
    約2.4年

型番

293-821-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

293-821-30

1個

14,904( 16,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・出力なしなど単機能に徹したシンプル設計です
・スイッチは原点セットスイッチひとつの簡単操作です
・定圧装置付き
・測定面は超硬合金チップ付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)の型番293-821-30のページです。
型番293-821-30に関する仕様情報を記載しております。

デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました