(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番、校正文書付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番、校正文書付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,015円 ~ 43,605円  特別価格 
税込価格
42,917円 ~ 47,966円  特別価格 

【特長】・クイック作動によりワークへのアプローチ時間を削減します・シンブル1回...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • IP保護等級:
    IP65(IEC60529)
  • 測定力(N):
    7~12
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用後の防錆処理が必要です。
  • スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力。測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
付属品
仕様
サイズa(mm)
サイズb(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51~100
75~100
MDE-100MX
±2
2
モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
-
-
ボタン形酸化銀電池SR44 1個標準付属(モニタ用)

1個

39,556円

36,996

( 40,696円 )

23日目

51~100
50~75
MDE-75PX
±2
2
モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
-
-
ボタン形酸化銀電池SR44 1個標準付属(モニタ用)

1個

39,015円

35,683

( 39,251円 )

23日目

51~100
75~100
MDE-100PX
±2
2
モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
-
-
ボタン形酸化銀電池SR44 1個標準付属(モニタ用)

1個

43,605円

39,279

( 43,207円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイック作動によりワークへのアプローチ時間を削減します
・シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するクイック測定を実現しています。ピッチ2.0mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をした画期的なリード長さです
・測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました
・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。シンブル部、スピーダ部ともラチェット操作が可能で、測定軸方向への微振動で安定した測定を実現します。ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られ、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です
・アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断できる基点マーク付きです
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています
・油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています
・測定面は超硬合金チップ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用後の防錆処理が必要です。
  • スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力。測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました