(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515

三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
771円
税込単価
848円

【特長】・コーティング層の最適化により、超硬母材との密着性を向上。耐熱鋳鋼の旋...

詳細情報を確認する

型番

DNMG110408-MH515 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

耐剥離性の向上

コーティング層の最適化、超硬母材との密着性の向上により、切削熱が高い耐熱鋳鋼加工時の切れ刃の塑性変形を防ぎ、コーティング層の耐剥離性を向上、寿命延長を実現しました。

三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐剥離性の向上

外形図

三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG110408-MH515

10個

771( 848円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーティング層の最適化により、超硬母材との密着性を向上。耐熱鋳鋼の旋削加工で発生しやすいコーティング層の剥離を防止し、安定した耐摩耗性を実現
・コーティング層の結晶成長を制御し、微細組織を維持したことにより、優れた耐摩耗性と耐チッピング性を実現
・コーティング物質であるAl2O3層とTiCN層間の密着度を極限まで上げ、剥がれにくい被膜強靭化を実現

カタログ

Loading...

DNMG110408-MH515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515の型番DNMG110408-MH515のページです。
型番DNMG110408-MH515に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました