(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用ワイパーインサート 2NGU

カッタ用ワイパーインサート 2NGU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,814円
税込価格
1,995円

【特長】・精密級Mインサートは、切れ刃稜線部だけでなくインサート側面も研磨する...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 精度:
    G
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    2NGU1406ZNER6C-M
  • 材種:
    コーティング
  • IC(mm):
    14
  • S(mm):
    6.3
  • BS(mm):
    6.5
  • ブレーカ記号:
    M

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

MP6100/MP7100/MP9100 シリーズ

タフ-シグマ テクノロジー

個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現します。

カッタ用ワイパーインサート 2NGU タフ-シグマ テクノロジー

鋳鉄加工用CVDコーティングMC5020

MC5020は、鋳鉄フライス加工の第一推奨材種です。
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長寿命を実現します。

超平滑コーティング「ブラック・スーパーイーブンコーティング」

溶着チッピングなどの異常損傷を抑制する、極めて平滑な表面です。

コーティング表面の比較

カッタ用ワイパーインサート 2NGU コーティング表面の比較-1

従来コーティング

カッタ用ワイパーインサート 2NGU コーティング表面の比較-2

ブラック・スーパーイーブンコーティング

外形図

カッタ用ワイパーインサート 2NGU 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削切削速度

カッタ用ワイパーインサート 2NGU 乾式切削切削速度

注1)切込み量2mmにて推奨切削速度を算出しています。切込み量の増加に応じて適時切削速度を下げてください。
注2)コーテッド超硬材種MV1020の推奨切削条件はデジタルカタログ21ページをご参照ください。

湿式切削切削速度

カッタ用ワイパーインサート 2NGU 湿式切削切削速度

注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。

切込み量と送り量

カッタ用ワイパーインサート 2NGU 切込み量と送り量-1
カッタ用ワイパーインサート 2NGU 切込み量と送り量-2

注1)切削条件は、上表を参考に使用環境に合わせて設定ください。

適用被削材

カッタ用ワイパーインサート 2NGU 適用被削材

選定サポート情報

様々な被削材を幅広くカバーしたインサート材種

カッタ用ワイパーインサート 2NGU 様々な被削材を幅広くカバーしたインサート材種

ブレーカシステム

カッタ用ワイパーインサート 2NGU ブレーカシステム

注意・禁止事項

ワイパーインサート使用時の注意

カッタ用ワイパーインサート 2NGU ワイパーインサート使用時の注意-1

図1

カッタ用ワイパーインサート 2NGU ワイパーインサート使用時の注意-2

図2

カッタ用ワイパーインサート 2NGU ワイパーインサート使用時の注意-3

図3

ワイパーインサートは2コーナ仕様です。図1のように装着してください。
総刃数の内、1枚で十分な仕上げ面が得られます。ただし、1回転当たりの送り量が6.5mm/rev以上の場合は、2枚以上をカッターボディ内で等分な配置になるように取付けてください。
一般インサートの材種と切削条件が近い材種を選択してください。

型番リスト

型番
被削材
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MP6120

10個

1,814( 1,995円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
VP15TF

10個

1,814( 1,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密級Mインサートは、切れ刃稜線部だけでなくインサート側面も研磨することにより、仕上げ面精度を向上
・ワイパーインサートは2コーナが使用可能。通常のインサートにワイパーインサートを1枚だけ取り替えて使用することにより、高品位な仕上げ面精度を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用ワイパーインサート 2NGUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました