(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート RPMT-L1/L2/M1/M2/R1シリーズ

カッタ用インサート RPMT-L1/L2/M1/M2/R1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
667円 ~ 842円
税込価格
734円 ~ 926円

【特長】・最高クラスの振れ精度を実現。コーナーチェンジの際に振れが発生しにくく...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 材種:
    コーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

切込み量に応じたすくい設計

低切込み加工時には8コーナインサートが経済的です。

カッタ用インサート RPMT 切込み量に応じたすくい設計

8コーナインサートのすくい設計

中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで低抵抗を実現します。(4コーナインサート)

カッタ用インサート RPMT 切りくずの流れ

切りくずの流れ

カッタ用インサート RPMT 4コーナインサートのすくい設計

4コーナインサートのすくい設計

カッタ用インサート RPMT [背分力比較]-1
カッタ用インサート RPMT [背分力比較]-2

[背分力比較]

ステンレス鋼フライス加工用CVDコーティング材種  MC7020
すぐれた耐摩耗性に加えて、ステンレス鋼の加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現。

カッタ用インサート RPMT ステンレス鋼フライス加工用CVDコーティング材種  MC7020

MC7020  コーティング組織

  • 耐摩耗性の向上
    微粒高耐摩耗Al2O3層と微細繊維状TiCN層により、
    高速領域でのステンレス鋼フライス加工においてすぐれた耐摩耗性を発揮。
  • 耐欠損性の向上
    靭性および耐熱亀裂性にすぐれる専用超硬合金母材の採用により、
    刃先の突発的な欠損を抑制。
  • 異常損傷の抑制
    極めて平滑な表面の「オールブラック・スーパー・イーブンコート」により、
    溶着チッピングなどの異常損傷を抑制。

Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP71/MP91 シリーズ
タフ-シグマ テクノロジー
個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現。

カッタ用インサート RPMT Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP71/MP91 シリーズ-1

*イメージ図

カッタ用インサート RPMT Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP71/MP91 シリーズ-2

*イメージ図

積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。
カッタ用インサート RPMT Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP71/MP91 シリーズ-3

従来の典型的な損傷状態

難削材転削加工用PVDコーテッド超硬材種  MP9140
表面の平滑性を高め、耐溶着性が大幅に向上しました。

カッタ用インサート RPMT 難削材転削加工用PVDコーテッド超硬材種  MP9140

外形図

カッタ用インサート RPMT 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

乾式切削条件

カッタ用インサート RPMT 乾式切削条件

湿式切削条件

カッタ用インサート RPMT 湿式切削条件

切削条件時の注意

* 本切削条件は、機械剛性及びワーク剛性の高い状況におけるびびり振動が発生しない目安です。
   加工中にびびりやインサートのチッピング等が発生する場合は、適宜調整ください。
   突出し量の大きい場合やポケット加工などを行う場合には諸条件を下げてご使用ください。
* 1刃当たりの送りの設定値は軸方向切込みARP5は ap = 2.5mm,ARP6は ap = 3mmとした時の値となります。
   apの変動にあわせて、別表の補正値 F を 掛けてご使用ください。
   例 ARP5,SUS304,MP7130,ap=1の場合の推奨1刃あたりの送り: 0.2 mm/t.×1.5(補正値 F )=0.3 mm/t.
* 溝加工は送りを推奨の70%程度、ランピング・ドリリング・プランジ加工は50%程度にてご使用ください。
* チタン合金、耐熱合金の切削では内部給油クーラントを推奨致します。
   別売のクーラントノズルを使用頂くとさらに効果的です。

適用被削材

カッタ用インサート RPMT 適用被削材

選定サポート情報

ブレーカシステム

多様な切削状態に対応できるブレーカシリーズ。

カッタ用インサート RPMT ブレーカシステム-1
カッタ用インサート RPMT ブレーカシステム-2
カッタ用インサート RPMT ブレーカシステム-3
カッタ用インサート RPMT ブレーカシステム-4

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
被削材
呼び記号
材種記号
IC(mm)
S(mm)
利用可能コーナー数詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E4-L2
MP9140
10
3.97
-

10個

667( 734円 )

4日目

4
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E4-M2
MP9140
10
3.97
-

10個

667( 734円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1040M0E8-L1
MC7020
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1040M0E8-L1
MP7130
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

3日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E8-L1
MP9130
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E8-L1
MP9140
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1040M0E8-M1
MC7020
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1040M0E8-M1
MP7130
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E8-M1
MP9130
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E8-M1
MP9140
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

3日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1040M0E8-R1
MC7020
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1040M0E8-R1
MP7130
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1040M0E8-R1
MP9130
10
3.97
4、8

10個

667( 734円 )

4日目

4
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E4-L2
MP9140
12
4.76
-

10個

842( 926円 )

4日目

4
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E4-M2
MP9140
12
4.76
-

10個

842( 926円 )

1日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1248M0E8-L1
MC7020
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1248M0E8-L1
MP7130
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E8-L1
MP9130
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E8-L1
MP9140
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

3日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1248M0E8-M1
MC7020
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1248M0E8-M1
MP7130
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E8-M1
MP9130
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E8-M1
MP9140
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1248M0E8-R1
MC7020
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
ステンレス鋼
RPMT1248M0E8-R1
MP7130
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

その他
耐熱合金、チタン合金
RPMT1248M0E8-R1
MP9130
12
4.76
4、8

10個

842( 926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高クラスの振れ精度を実現。コーナーチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減
・底面の広い着座面と2ヶ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制
・低切り込み加工に適したブレーカによって、8コーナー使用できるインサートを開発。切り込み量に応じてインサートの選択の幅が拡大

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート RPMT-L1/L2/M1/M2/R1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました