(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,253円
税込単価
18,978円

素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。ね...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • ステム形状:
    ストレート
  • スピンドル:
    ピッチ:1mm
  • 目盛仕様:
    正目盛

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

152-103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

152-103

26~50
0~50
-
350
MHL1-50
±4

1個

17,253( 18,978円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ(ミツトヨ品番)の型番152-103のページです。
型番152-103に関する仕様情報を記載しております。

152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHL 1mmピッチ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
152-102
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
器差
(μm)
質量
(g)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差JMPE
(μm)

9,396円

( 10,336円 )
1個 あり

4日目

16~250~25-230MHL1-25±2

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました