(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,720円 ~ 20,169円
税込価格
10,692円 ~ 22,186円

【特長】・スピンドル直径を8mmと太くしています(通常は6.35mm)

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • スピンドル:
    直径:8mm
  • 先端形状:
    平面
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
器差(μm)
目量(mm)
質量(g)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
詳細タイプ
JANコード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
-
0.01
155
MHH2-25
ナット付
ラチェット付
-
±2

1個

9,801( 10,781円 )

4日目

16~25
0~25
-
0.01
150
MHH1-25TA
ストレート
ラチェットなし
4946368862729
±2

1個

9,720( 10,692円 )

4日目

16~25
0~25
-
0.01
155
MHH2-25TA
ナット付
ラチェットなし
4946368862736
±2

1個

10,125( 11,138円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル直径を8mmと太くしています(通常は6.35mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました