(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,848円 ~ 9,639円
税込価格
6,433円 ~ 10,603円

測定範囲25mmの汎用タイプで、用途に応じた幅広いラインアップが特長です。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
器差(μm)
目量(mm)
質量(g)
定圧装置
商品タイプ
コードNo・符号・パーツNo
測定面
ステム形状
スピンドル
目盛仕様
JANコード
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.001
100
先端平面(ラチェット付・バーニヤ付)
MHN2-25V
超硬合金チップ
ナット付
-
-
-
-
±2

1個

9,639( 10,603円 )

2日目

-
0.001
95
先端平面(ラチェット付・バーニヤ付)
MHN1-25V
超硬合金チップ
ストレート
-
-
-
-
±2

1個

9,072( 9,979円 )

2日目

-
0.01
100
先端平面(ラチェット付)
MHN2-25
超硬合金チップ
ナット付
-
-
-
105-4422
±2

1個

6,391( 7,030円 )

2日目

-
0.01
95
先端平面(ラチェット付)
MHN1-25
超硬合金チップ
ストレート
-
-
-
-
±2

1個

5,848( 6,433円 )

2日目

-
0.01
110
先端平面(ラチェット無し)
MHN2-25TA
超硬合金チップ
ナット付
-
-
4946368862569
-
±2

1個

6,391( 7,030円 )

2日目

-
0.01
110
先端平面(ラチェット付)
MHN1-25L
超硬合金チップ
ストレート(クランプ付)
-
-
-
-
±2

1個

7,914( 8,705円 )

4日目

-
0.01
115
先端平面(ラチェット無し)
MHN2-25LTA
超硬合金チップ
ナット付(クランプ付)
-
-
4946368862613
-
±2

1個

8,424( 9,266円 )

4日目

-
0.01
95
先端平面(ラチェット無し)
MHN1-25HT
合金工具鋼
ストレート
ロング
-
-
-
±2

1個

6,966( 7,663円 )

4日目

-
0.01
100
先端球面(ラチェット付)
MHN4-25
超硬合金チップ
ナット付
-
-
-
-
±2

1個

6,942( 7,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
0.01
100
先端平面(ラチェット付)
MHN6-25
超硬合金チップ
ナット付
-
逆目盛
-
-
±2

1個

7,476( 8,224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定範囲25mmの汎用タイプで、用途に応じた幅広いラインアップが特長です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました